APP 26-1500 RO pump

Pump, APP 26/1500

180B3275

Flow [gpm] [Max]: 94.37, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Speed [rpm] [Max]: 700, Speed [rpm] [Min]: 1500, Approval: CE, ATEX compliance: No, Body material: Super Duplex

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAPP S 26/1500 01 C19A
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]145 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]10 barg
Материал корпусаSuper Duplex
Характеристика изделия
Значение
Материал уплотненияNBR
Обозначение типаAPP 26/1500
Описание продуктаAPP S pumps
Расход [гал/мин] [макс.]94.370 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]76.870 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]496.50 l/min
Расход [л/мин] [мин.]297.67 l/min
Расход [м³/ч] [Max]29.79 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]17.86 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Тип продуктаAPP S 21-38
Частота[об/мин] [Max]700 rpm
Частота[об/мин] [Min]1500 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто120 Килограмм
Вес нетто105 Килограмм
Volume91.406 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255122500
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens