APP pumps, APP 22/1200 Ex
180B3267
Flow [gpm] [Max]: 94.6, Flow [l/min] [Max]: 364, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3267
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 22/1200 Ex |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Pump |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 72.5 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 29.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 5.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 2.0 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 1200 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 145 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 83 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 10 barg |
| Материал корпуса | Duplex |
| Материал уплотнения | NBR |
| Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 10 barg |
| Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] | 145 psig |
| Обозначение типа | APP 22/1200 Ex |
| Объемная производительность [см³/об] | 310.60 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 18.95 in³/rev |
| Описание | APP 22/1200 Ex |
| Описание продукта | APP pumps |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система) | M52 |
| Присоединительный размер выпуска (метрическая система) | M52 |
| Присоединительный размер дренажа[дюймы] | 0.250 in |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 94.600 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 54.200 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 364.00 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 310.60 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 21.80 m³/h |
| Расход [м3/ч] [Min] | 12.50 m³/h |
| Сертификация | ATEXCE |
| Соответствие ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Стандарт выходного присоединения | Metric |
| Стандарт присоединения дренажа | BSPP |
| Стандартное входное соединение | Metric |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип входного соединения | Thread |
| Тип выходного соединения | Thread |
| Тип продукта | APP 16-19+22 |
| Тип сливного соединения | Thread |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 84 dBA |
| Частота непрерывная [об/мин] [мин.] | 700 rpm |
| Частота[об/мин] [Max] | 1200 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 78 Килограмм |
| Вес нетто | 72.53 Килограмм |
| Volume | 87.996 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757713 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |