APP 11_1200 RO pump

APP pumps, APP 11/1200 Ex

180B3222

Flow [gpm] [Max]: 48.9, Flow [l/min] [Max]: 188.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 11/1200 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]29.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]2.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]145 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]10 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]10 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]145 psig
Обозначение типаAPP 11/1200 Ex
Объемная производительность [см³/об]166.40 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]10.15 in³/rev
ОписаниеAPP 11/1200 Ex
Описание продуктаAPP pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система)M42
Присоединительный размер выпуска (метрическая система)M42
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]48.900 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]27.200 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]188.10 l/min
Расход [л/мин] [мин.]104.90 l/min
Расход [м³/ч] [Max]11.20 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]4.80 m³/h
СертификацияATEXCE
Соответствие ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Стандарт выходного присоединенияMetric
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеMetric
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP 11-13
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]85 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1200 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто75 Килограмм
Вес нетто74.544 Килограмм
Volume87.996 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428757270
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens