APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Flow [gpm] [Max]: 4.55, Flow [l/min] [Max]: 49.45, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3450, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Pump |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 1200 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 83 barg |
| Обозначение типа | APP 1,8 Ex |
| Описание | Pump for sea- or brackish water |
| Описание продукта | APP pumps |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 4.550 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 49.45 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 0.86 m³/h |
| Сертификация | CEATEX |
| Соответствие ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Тип продукта | APP 1.5-3.5 |
| Частота[об/мин] [Max] | 3450 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.135 Килограмм |
| Вес нетто | 8.71 Килограмм |
| Volume | 5.968 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |