APP 10.2 RO pump

APP pumps, APP 10.2 Ex

180B3110

Flow [gpm] [Max]: 45.4, Flow [l/min] [Max]: 174.9, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 10.2 Ex
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]7.3 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.5 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]290 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]20 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]5 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]73 psig
Обозначение типаAPP 10.2 Ex
Объемная производительность [см³/об]100.50 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]6.13 in³/rev
ОписаниеAPP 10.2 Ex
Описание продуктаAPP pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система)M42
Присоединительный размер выпуска (метрическая система)M42
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]45.400 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]16.700 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]174.90 l/min
Расход [л/мин] [мин.]64.30 l/min
Расход [м³/ч] [Max]10.50 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]3.80 m³/h
СертификацияATEXCE
Соответствие ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Стандарт выходного присоединенияMetric
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеMetric
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP 5.1-10.2
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]78 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто29.474 Килограмм
Вес нетто28.835 Килограмм
Volume22.371 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162668351
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens