APP W 7.2 RO pump

APP W pumps, APP W 7,2

180B3077

Flow [gpm] [Max]: 31.2, Flow [l/min] [Max]: 120.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP W 7,2 Axial Piston Pump
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]7.3 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.5 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]290 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]20 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]5 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]73 psig
Обозначение типаAPP W 7,2
Объемная производительность [см³/об]70.30 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]4.29 in³/rev
ОписаниеPump for waste water
Характеристика изделия
Значение
Описание продуктаAPP W pumps
Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система)M42
Присоединительный размер выпуска (метрическая система)M42
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]31.200 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]11.100 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]120.20 l/min
Расход [л/мин] [мин.]42.80 l/min
Расход [м³/ч] [Max]7.20 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]2.50 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияMetric
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеMetric
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP W 5.1-10.2
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]78 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто36.443 Килограмм
Вес нетто29 Килограмм
Volume33.726 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162667453
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens