APP 1.0 RO pump

APP pumps, APP 1.0

180B3049

Flow [gpm] [Max]: 5.4, Flow [l/min] [Max]: 20.8, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3450, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 1.0 with flushing valve
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]7.3 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.5 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]290 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]20 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]10 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]145 psig
Обозначение типаAPP 1.0
Объемная производительность [см³/об]6.30 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]0.38 in³/rev
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание продуктаAPP pumps
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]1/2 in
Расход [гал/мин] [макс.]5.400 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]0.900 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]20.80 l/min
Расход [л/мин] [мин.]3.50 l/min
Расход [м³/ч] [Max]1.20 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]0.20 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP 0.6-1.0
Уровень звукового давления [дБ(А)]74 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]3450 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.749 Килограмм
Вес нетто5.258 Килограмм
Volume5.968 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162667408
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens