APP 1.8 RO pump

APP pumps, APP 1.8

180B3044

Flow [gpm] [Max]: 8.6, Flow [l/min] [Max]: 33.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3450, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 1.8 with flushing valve
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]7.3 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.5 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]290 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]20 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]10 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]145 psig
Обозначение типаAPP 1.8
Объемная производительность [см³/об]10.04 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]0.61 in³/rev
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание продуктаAPP pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]8.600 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]1.400 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]33.20 l/min
Расход [л/мин] [мин.]5.60 l/min
Расход [м³/ч] [Max]1.90 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]0.30 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP 1.5-3.5
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]77 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]3450 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.15 Килограмм
Вес нетто9.138 Килограмм
Volume5.973 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162667699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens