APP 8.2 RO pump

APP pumps, APP 8.2

180B3008

Flow [gpm] [Max]: 36, Flow [l/min] [Max]: 138.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP 8.2
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]7.3 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]0.5 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]290 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]20 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]5 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]73 psig
Обозначение типаAPP 8.2
Объемная производительность [см³/об]80.40 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]4.91 in³/rev
ОписаниеPump for sea- or brackish water
Описание продуктаAPP pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система)M42
Присоединительный размер выпуска (метрическая система)M42
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]36.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]13.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]138.50 l/min
Расход [л/мин] [мин.]50.00 l/min
Расход [м³/ч] [Max]8.30 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]3.00 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияMetric
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеMetric
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP 5.1-10.2
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]78 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]700 rpm
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто36.058 Килограмм
Вес нетто33.969 Килограмм
Volume34.073 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162667682
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens