APP pumps, APP 6.5
180B3006
Flow [gpm] [Max]: 27.8, Flow [l/min] [Max]: 107.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B3006
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP 6.5 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Pump |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 72.5 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 7.3 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 5.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 0.5 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 1200 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 290 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 83 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 20 barg |
| Материал корпуса | Duplex |
| Материал уплотнения | NBR |
| Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 5 barg |
| Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] | 73 psig |
| Обозначение типа | APP 6.5 |
| Объемная производительность [см³/об] | 63.30 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 3.86 in³/rev |
| Описание | Pump for sea- or brackish water |
| Описание продукта | APP pumps |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система) | M42 |
| Присоединительный размер выпуска (метрическая система) | M42 |
| Присоединительный размер дренажа (метрическая система) | M6 |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 27.800 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 9.700 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 107.20 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 37.50 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 6.40 m³/h |
| Расход [м3/ч] [Min] | 2.20 m³/h |
| Сертификация | CE |
| Соответствие ATEX | No |
| Стандарт выходного присоединения | Metric |
| Стандарт присоединения дренажа | Metric |
| Стандартное входное соединение | Metric |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип входного соединения | Thread |
| Тип выходного соединения | Thread |
| Тип продукта | APP 5.1-10.2 |
| Тип сливного соединения | Thread |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 78 dBA |
| Частота непрерывная [об/мин] [мин.] | 700 rpm |
| Частота[об/мин] [Max] | 1800 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 36.05 Килограмм |
| Вес нетто | 28.25 Килограмм |
| Volume | 81.184 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667354 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |