APP W pumps, APP W HC 30/1200
180B5003
Flow [gpm] [Max]: 134.3, Flow [l/min] [Max]: 514.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No
180B5003
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
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP W HC 30/1200 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 14,9x11,8x11,8 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 380x300x300 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Pump |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 72.5 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 29.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 5.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 2.0 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 1450 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 435 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 100 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 30 barg |
| Материал корпуса | Duplex |
| Материал уплотнения | NBR |
| Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 10 barg |
| Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] | 145 psig |
| Обозначение типа | APP W HC 30/1200 |
| Объемная производительность [см³/об] | 444.00 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 27.09 in³/rev |
| Описание | Pump for waste water |
| Описание продукта | APP W pumps |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система) | M60 |
| Присоединительный размер выпуска (метрическая система) | M60 |
| Присоединительный размер дренажа[дюймы] | 0.250 in |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 134.300 gal/min |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 56.300 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 514.40 l/min |
| Расход [л/мин] [мин.] | 215.70 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 31.00 m³/h |
| Расход [м3/ч] [Min] | 13.00 m³/h |
| Сертификация | CE |
| Соответствие ATEX | No |
| Стандарт выходного присоединения | Metric |
| Стандарт присоединения дренажа | BSPP |
| Стандартное входное соединение | Metric |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип входного соединения | Thread |
| Тип выходного соединения | Thread |
| Тип продукта | APP W HC 15-30 |
| Тип сливного соединения | Thread |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 85 dBA |
| Частота непрерывная [об/мин] [мин.] | 500 rpm |
| Частота[об/мин] [Max] | 1200 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 500 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 120.1 Килограмм |
| Вес нетто | 105 Килограмм |
| Volume | 89.903 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671016 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |