High-pressure pump for wastewater APP W HC 21

APP W pumps, APP W HC 21/1000

180B5001

Flow [gpm] [Max]: 91, Flow [l/min] [Max]: 348.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 120, Outlet pressure [psig] [Max]: 1740, Speed [rpm] [Max]: 1000, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No
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
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP W HC 21/1000
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]29.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]2.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1740 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]435 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]120 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]30 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]10 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]145 psig
Обозначение типаAPP W HC 21/1000
Объемная производительность [см³/об]362.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]22.09 in³/rev
ОписаниеPump for waste water
Описание продуктаAPP W pumps
Характеристика изделия
Значение
Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система)M60
Присоединительный размер выпуска (метрическая система)M60
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]91.000 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]47.600 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]348.50 l/min
Расход [л/мин] [мин.]182.50 l/min
Расход [м³/ч] [Max]21.00 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]11.00 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияMetric
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеMetric
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP W HC 15-30
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]85 dBA
Частота непрерывная [об/мин] [мин.]500 rpm
Частота[об/мин] [Max]1000 rpm
Частота[об/мин] [Min]500 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто118 Килограмм
Вес нетто102 Килограмм
Volume89.327 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162670651
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens