Spare part for ISAVE 40, iSave 40
180Z0643
Coupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG
180Z0643
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Coupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Spare part |
| Используется совместно с | iSave 40 |
| Обозначение типа | Spare part for ISAVE 40 |
| Описание | Coupling iSave 40 IEC180 / 48-32 GG |
| Описание продукта | Spare parts for iSave |
| Тип продукта | Spare part for iSave 40 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.456 Килограмм |
| Вес нетто | 3.33 Килограмм |
| Volume | 3.356 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162677940 |
| Proposition 65 | No significant risk |