Port plate kit, iSave 40
180F4115
Port plate (brine) iSave 40
180F4115
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | iSave 40 Pressure Exc, Port Plate Brine |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Spare part |
| Используется совместно с | iSave 40 |
| Обозначение типа | Port plate kit |
| Описание | Port plate (brine) iSave 40 |
| Описание продукта | Spare parts for iSave |
| Тип продукта | Spare part for iSave 40 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.97 Килограмм |
| Вес нетто | 1.69 Килограмм |
| Volume | 6.248 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162670002 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |