MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 0, Speed [rpm] [Min]: 625, Speed [rpm] [Max]: 875, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionMPE S 70
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Характеристика изделия
Значение
Направление монтажаBare shaftedHorizontalVertical
Номинальная мощность [кВт]0.0 kW
Номинальная мощность [л.с.]30.0 HP
Обозначение типаMPE S 70
ОписаниеMPE S 70
Описание продуктаMPE
Расход со стороны высокого давления [гал/мин] [макс.]308 gal/min
Расходсо стороны высокого давления [м³/ч] [макс.]70 m³/h
СертификацияCE
Тип продуктаMPE 70
Частота[об/мин] [Max]875 rpm
Частота[об/мин] [Min]625 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто130 Килограмм
Вес нетто113.8 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume146.717 Литр
EAN/UPC5715162944516