MPE 70 with motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7066

Mounting orientation: Vertical, Rated power [HP]: 3, Rated power [kW]: 2.2, Speed [rpm] [Min]: 625, Speed [rpm] [Max]: 875, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308
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
Differential pressure LP in out [barg] [Max]0.74 barg
Differential pressure LP in out [psig] [Max]10.7 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
HP outlet pressure [barg] [Min]40 barg
HP outlet pressure [psig] [Min]580 psig
In scope of WEEENo
LP inlet flow peak [gpm]462 gal/min
LP inlet flow peak [m³/h]105 m³/h
Material DescriptionMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Давление на впуске со стороны низкого давления [psig] [макс.]72 psig
Давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [макс]5 barg
Давление на выходе со стороны высокого давления [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выходе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.]83 barg
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.]9.6 psig
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.]0.66 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]15 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]11 lbf∙ft
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [гал/мин] [макс.]308 gal/min
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [м³/ч] [макс.]70 m³/h
Класс защиты (IP)IP55
Класс изоляции электродвигателяB
Крутящий момент электродвигателя при номин. скорости [Н·м]22 N-m
Крутящий момент электродвигателя при номин. скорости [фунт-сила*фут]16.1 lbf∙ft
Максимальное давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.]10 barg
Максимальное давлениена впуске со стороны низкого давления [psig]145 psig
Материал уплотненияNBR
Направление монтажаVertical
Напряжение питания электродвигателя380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Низкое давление на входе-выходе при макс. статическом испытательном давлении [psig]189 psig
Низкое давление на входе-выходе при макс. статическом испытательном давлении [бар изб.]13 barg
Номинальная мощность [кВт]2.2 kW
Номинальная мощность [л.с.]3.0 HP
Обозначение типаMPE S 70
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеMPE S 70 CS-IEC112 2,2kW 6p 50/60Hz IE3
Описание продуктаMPE
Полюса электродвигателя6
Поток смазки при 60 [м³/ч] [макс.]1.20 m³/h
Поток смазки при 871 [гал/мин] [макс.]5.3 gal/min
Присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер выпуска со стороны низкого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]29 psig
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]2 barg
Пусковой вращающий момент [Н·м фунт-сила*жидк.] [макс.]66 lbf∙ft
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]90.00 N-m
Расход [гал/мин] [мин.]220.000 gal/min
Расход [м3/ч] [Min]50.00 m³/h
Расход со стороны высокого давления [гал/мин] [макс.]308 gal/min
Расходсо стороны высокого давления [м³/ч] [макс.]70 m³/h
СертификацияCE
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартный присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер выпуска со стороны низкого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Стандартный электродвигательIEC
Статическое испытательное давление на стороне высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.]108 barg
Статическое испытательное давление на стороне низкого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.]1566 psig
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура окружающей среды для электродвигателя [°C] [макс.]40 °C
Температура окружающей среды для электродвигателя[°F] [макс.]104 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]104 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаDuplexSuper Duplex
Тип продуктаMPE 70
Тип сливного соединенияBSPP
Типоразмер корпуса электродвигателяIEC 112
Ток электродвигателя [A]5.7 A
Уровень звукового давления [дБ(А)]85 dBA
Частота[об/мин] [Max]875 rpm
Частота[об/мин] [Min]625 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто193.5 Килограмм
Вес нетто150 Килограмм
Volume518.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162286166
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens