iSave 50-70 horizontal with motor

Energy Recovery Device, iSave 50

180F7023

Mounting orientation: Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 52, HP out flow [gpm] [Max]: 228, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 18.5
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
In scope of WEEENo
Material DescriptioniSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]74,8x24,4x32,1
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1907x622x819
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Давление на впуске со стороны низкого давления [psig] [макс.]72 psig
Давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [макс]5 barg
Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]580 psig
Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]40 barg
Давление на выходе со стороны высокого давления [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выходе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.]83 barg
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.]72.0 psig
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.]5.00 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]170 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]125 lbf∙ft
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [psig] [мин.]29 psig
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [мин.]2 barg
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [гал/мин] [макс.]252 gal/min
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [м³/ч] [макс.]57 m³/h
Класс защиты (IP)IP55
Класс изоляции электродвигателяB
Крутящий момент электродвигателя при номин. скорости [Н·м]177 N-m
Крутящий момент электродвигателя при номин. скорости [фунт-сила*фут]130.5 lbf∙ft
Максимальное давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.]10 barg
Максимальное давлениена впуске со стороны низкого давления [psig]145 psig
Материал уплотненияNBR
Направление монтажаHorizontal
Напряжение питания электродвигателя380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Несущая рамаStainless
Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [psig]8 psig
Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [бар изб.]1 barg
Низкое давление на входе-выходе при макс. статическом испытательном давлении [psig]189 psig
Низкое давление на входе-выходе при макс. статическом испытательном давлении [бар изб.]13 barg
Номинальная мощность [кВт]18.5 kW
Номинальная мощность [л.с.]30.0 HP
Характеристика изделия
Значение
Обозначение типаiSave 50
ОписаниеiSave 50, Horizontal, IEC200L, 18.5 kW
Описание продуктаiSave
Полюса электродвигателя6
Поток смазки при 60 [м³/ч] [макс.]1.50 m³/h
Поток смазки при 871 [гал/мин] [макс.]6.6 gal/min
Присоединительный размер впуска со стороны низкого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер выпуска со стороны низкого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]29 psig
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]2 barg
Пусковой вращающий момент [Н·м фунт-сила*жидк.] [макс.]132 lbf∙ft
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]180.00 N-m
Расход [гал/мин] [мин.]184.000 gal/min
Расход [м3/ч] [Min]42.00 m³/h
Расход со стороны высокого давления [гал/мин] [макс.]228 gal/min
Расходсо стороны высокого давления [м³/ч] [макс.]52 m³/h
СертификацияCE
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартный присоединительный размер впуска со стороны низкого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Стандартный электродвигательIEC
Статическое испытательное давление на стороне высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.]108 barg
Статическое испытательное давление на стороне низкого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.]1566 psig
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура окружающей среды для электродвигателя [°C] [макс.]40 °C
Температура окружающей среды для электродвигателя[°F] [макс.]104 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]35 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]95 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаDuplexSuper Duplex
Тип продуктаiSave 50-70
Тип сливного соединенияBSPP
Типоразмер корпуса электродвигателя200L
Ток электродвигателя [A]37.0 A
Уровень звукового давления [дБ(А)]83 dBA
Частота[об/мин] [Max]625 rpm
Частота[об/мин] [Min]525 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто520.5 Килограмм
Вес нетто445.36 Килограмм
Volume998.739 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162677148
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens