Energy Recovery Device, ISAVE 70
180F7021
Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 0
180F7021
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | iSave 70 (Without motor) |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 34,6x16,7x19,5 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 882x426x496 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Energy Recovery Device |
| Давление на впуске со стороны низкого давления [psig] [макс.] | 72 psig |
| Давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [макс] | 5 barg |
| Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.] | 580 psig |
| Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.] | 40 barg |
| Давление на выходе со стороны высокого давления [psig] [макс.] | 1200 psig |
| Давление на выходе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.] | 83 barg |
| Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.] | 72.0 psig |
| Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.] | 5.00 barg |
| Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.] | 190 N-m |
| Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.] | 140 lbf∙ft |
| Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [psig] [мин.] | 29 psig |
| Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [мин.] | 2 barg |
| Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [гал/мин] [макс.] | 308 gal/min |
| Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [м³/ч] [макс.] | 70 m³/h |
| Максимальное давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] | 10 barg |
| Максимальное давлениена впуске со стороны низкого давления [psig] | 145 psig |
| Материал уплотнения | NBR |
| Направление монтажа | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [psig] | 11 psig |
| Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [бар изб.] | 1 barg |
| Низкое давление на входе-выходе при макс. статическом испытательном давлении [psig] | 189 psig |
| Низкое давление на входе-выходе при макс. статическом испытательном давлении [бар изб.] | 13 barg |
| Номинальная мощность [кВт] | 0.0 kW |
| Номинальная мощность [л.с.] | 30.0 HP |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Обозначение типа | ISAVE 70 |
| Описание | iSave 70 (Without motor) |
| Описание продукта | iSave |
| Поток смазки при 60 [м³/ч] [макс.] | 1.50 m³/h |
| Поток смазки при 871 [гал/мин] [макс.] | 6.6 gal/min |
| Присоединительный размер впуска со стороны низкого давления [дюймы] | 3.000 in |
| Присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления [дюймы] | 3.000 in |
| Присоединительный размер выпуска со стороны низкого давления [дюймы] | 3.000 in |
| Присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления [дюймы] | 3.000 in |
| Присоединительный размер дренажа[дюймы] | 0.250 in |
| Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.] | 29 psig |
| Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.] | 2 barg |
| Пусковой вращающий момент [Н·м фунт-сила*жидк.] [макс.] | 132 lbf∙ft |
| Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max] | 132.00 N-m |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 220.000 gal/min |
| Расход [м3/ч] [Min] | 50.00 m³/h |
| Расход со стороны высокого давления [гал/мин] [макс.] | 308 gal/min |
| Расходсо стороны высокого давления [м³/ч] [макс.] | 70 m³/h |
| Сертификация | CE |
| Стандарт присоединения дренажа | BSPP |
| Стандартный присоединительный размер впуска со стороны низкого давления | Victaulic |
| Стандартный присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления | Victaulic |
| Стандартный присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления | Victaulic |
| Статическое испытательное давление на стороне высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.] | 108 barg |
| Статическое испытательное давление на стороне низкого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.] | 1566 psig |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 35 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 95 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип материала | DuplexSuper Duplex |
| Тип продукта | iSave 50-70 |
| Тип сливного соединения | BSPP |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 86 dBA |
| Частота[об/мин] [Max] | 875 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 650 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 187 Килограмм |
| Вес нетто | 163.5 Килограмм |
| Volume | 193.756 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162673188 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |