AI106586503085en_CallOut_Draw__1.svg

Energy Recovery Device, ISAVE 40

180F7119

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 41, HP out flow [gpm] [Max]: 181, Rated power [HP]: 0, Rated power [kW]: 0

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptioniSave S 40/1200 24 C4B
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]29,8x14,9x14,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]760x380x380
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Давление на впуске со стороны низкого давления [psig] [макс.]72 psig
Давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [макс]5 barg
Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [макс.]1200 psig
Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]290 psig
Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]20 barg
Давление на выпуске со стороны низкого давления [psig] [мин.]15 psig
Давление на выпуске со стороны низкого давления [бар изб.] [мин.]1 barg
Давление на выходе со стороны высокого давления [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выходе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.]83 barg
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.]72.0 psig
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.]5.00 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]102 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]75 lbf∙ft
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [гал/мин] [макс.]295 gal/min
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [м³/ч] [макс.]67 m³/h
Максимальное давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.]10 barg
Максимальное давлениена впуске со стороны низкого давления [psig]145 psig
Материал уплотненияNBR
Направление монтажаBare shaftedVerticalHorizontal
Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [psig]18 psig
Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [бар изб.]1 barg
Номинальная мощность [кВт]0.0 kW
Характеристика изделия
Значение
Номинальная мощность [л.с.]0.0 HP
Обозначение типаISAVE 40
Описание продуктаiSave
Поток смазки при 60 [м³/ч] [макс.]0.80 m³/h
Поток смазки при 871 [гал/мин] [макс.]3.5 gal/min
Присоединительный размер впуска со стороны низкого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер выпуска со стороны низкого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]44 psig
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]3 barg
Пусковой вращающий момент [Н·м фунт-сила*жидк.] [макс.]110 lbf∙ft
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]150.00 N-m
Расход [гал/мин] [мин.]92.000 gal/min
Расход [м3/ч] [Min]21.00 m³/h
Расход со стороны высокого давления [гал/мин] [макс.]181 gal/min
Расходсо стороны высокого давления [м³/ч] [макс.]41 m³/h
СертификацияCE
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартный присоединительный размер впуска со стороны низкого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]104 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаSuper Duplex
Тип продуктаiSave 40
Тип сливного соединенияBSPP
Уровень звукового давления [дБ(А)]84 dBA
Частота[об/мин] [Max]1200 rpm
Частота[об/мин] [Min]600 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто149.2 Килограмм
Вес нетто146.86 Килограмм
Volume109.744 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255157496
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens