iSave 21 Plus_HP outlet left

Energy Recovery Device, iSave 21 Plus

180F7015

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 22, HP out flow [gpm] [Max]: 96, Rated power [HP]: 0, Rated power [kW]: 0
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
In scope of WEEENo
Material DescriptioniSave 21 Plus (without motor)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Давление на впуске со стороны низкого давления [psig] [макс.]72 psig
Давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [макс]5 barg
Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [макс.]1200 psig
Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]217 psig
Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]15 barg
Давление на выпуске со стороны низкого давления [psig] [мин.]15 psig
Давление на выпуске со стороны низкого давления [бар изб.] [мин.]1 barg
Давление на выходе со стороны высокого давления [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выходе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.]83 barg
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.]73.0 psig
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.]5.00 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]49 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]36 lbf∙ft
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [гал/мин] [макс.]145 gal/min
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [м³/ч] [макс.]33 m³/h
Максимальное давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.]10 barg
Максимальное давлениена впуске со стороны низкого давления [psig]145 psig
Материал уплотненияNBR
Направление монтажаBare shaftedHorizontalVertical
Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [psig]13 psig
Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [бар изб.]1 barg
Номинальная мощность [кВт]0.0 kW
Номинальная мощность [л.с.]0.0 HP
Характеристика изделия
Значение
Обозначение типаiSave 21 Plus
ОписаниеISAVE 21 PLUS
Описание продуктаiSave
Поток смазки при 60 [м³/ч] [макс.]0.40 m³/h
Поток смазки при 871 [гал/мин] [макс.]1.8 gal/min
Присоединительный размер впуска со стороны низкого давления [дюймы]2.000 in
Присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]2.000 in
Присоединительный размер выпуска со стороны низкого давления [дюймы]2.000 in
Присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]2.000 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]44 psig
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]3 barg
Пусковой вращающий момент [Н·м фунт-сила*жидк.] [макс.]37 lbf∙ft
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]50.00 N-m
Расход [гал/мин] [мин.]26.000 gal/min
Расход [м3/ч] [Min]6.00 m³/h
Расход со стороны высокого давления [гал/мин] [макс.]96 gal/min
Расходсо стороны высокого давления [м³/ч] [макс.]22 m³/h
СертификацияCE
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартный присоединительный размер впуска со стороны низкого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер выпуска со стороны низкого давленияVictaulic
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура окружающей среды для электродвигателя [°C] [макс.]41 °C
Температура окружающей среды для электродвигателя[°F] [макс.]105 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]104 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип продуктаISAVE 21 PLUS
Тип сливного соединенияBSPP
Частота[об/мин] [Max]1500 rpm
Частота[об/мин] [Min]500 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто56.5 Килограмм
Вес нетто43 Килограмм
Volume52.965 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162671436
Proposition 65No significant risk