iSaver 40 energy recovery device - vertical

Energy Recovery Device, ISAVE 40

180F7005

Mounting orientation: Vertical, HP out flow [m³/h] [Max]: 41, HP out flow [gpm] [Max]: 181, Rated power [HP]: 20, Rated power [kW]: 15
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
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptioniSave 40 with 15kW motor, vertical
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1740x710x685
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Давление на впуске со стороны низкого давления [psig] [макс.]72 psig
Давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [макс]5 barg
Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [макс.]1200 psig
Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]290 psig
Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]20 barg
Давление на выпуске со стороны низкого давления [psig] [мин.]15 psig
Давление на выпуске со стороны низкого давления [бар изб.] [мин.]1 barg
Давление на выходе со стороны высокого давления [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выходе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.]83 barg
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.]72.0 psig
Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.]5.00 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]102 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]75 lbf∙ft
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [гал/мин] [макс.]295 gal/min
Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [м³/ч] [макс.]67 m³/h
Класс защиты (IP)IP55
Класс изоляции электродвигателяB
Крутящий момент электродвигателя при мин. скорости [Н·м]129 N-m
Крутящий момент электродвигателя при мин. скорости [фунт-сила*фут]95.0 lbf∙ft
Крутящий момент электродвигателя при номин. скорости [Н·м]146 N-m
Крутящий момент электродвигателя при номин. скорости [фунт-сила*фут]107.7 lbf∙ft
Максимальное давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.]10 barg
Максимальное давлениена впуске со стороны низкого давления [psig]145 psig
Материал уплотненияNBR
Направление монтажаVertical
Напряжение питания электродвигателя380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Несущая рамаStainless
Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [psig]18 psig
Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [бар изб.]1 barg
Характеристика изделия
Значение
Номинальная мощность [кВт]15.0 kW
Номинальная мощность [л.с.]20.0 HP
Обозначение типаISAVE 40
ОписаниеiSave with IEC motor
Описание продуктаiSave
Полюса электродвигателя6
Поток смазки при 60 [м³/ч] [макс.]0.80 m³/h
Поток смазки при 871 [гал/мин] [макс.]3.5 gal/min
Присоединительный размер впуска со стороны низкого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер выпуска со стороны низкого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления [дюймы]3.000 in
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.]44 psig
Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.]3 barg
Пусковой вращающий момент [Н·м фунт-сила*жидк.] [макс.]110 lbf∙ft
Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max]150.00 N-m
Расход [гал/мин] [мин.]92.000 gal/min
Расход [м3/ч] [Min]21.00 m³/h
Расход со стороны высокого давления [гал/мин] [макс.]181 gal/min
Расходсо стороны высокого давления [м³/ч] [макс.]41 m³/h
СертификацияCE
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартный присоединительный размер впуска со стороны низкого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Стандартный присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давленияVictaulic
Стандартный электродвигательIEC
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура окружающей среды для электродвигателя [°C] [макс.]40 °C
Температура окружающей среды для электродвигателя[°F] [макс.]104 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]40 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]104 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип материалаDuplexSuper Duplex
Тип продуктаiSave 40
Тип сливного соединенияBSPP
Типоразмер корпуса электродвигателя180L
Ток электродвигателя [A]30.0 A
Уровень звукового давления [дБ(А)]84 dBA
Частота[об/мин] [Max]1200 rpm
Частота[об/мин] [Min]600 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто420.5 Kilogram
Вес нетто354 Kilogram
Volume876.96 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162672419
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens