Energy Recovery Device, ISAVE 40
180F7003
Mounting orientation: Vertical, HP out flow [m³/h] [Max]: 41, HP out flow [gpm] [Max]: 181, Rated power [HP]: 15, Rated power [kW]: 11
180F7003
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
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | iSave 40 Vertic. IEC160 11kW 6p 50Hz IE3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 68,2x27,8x26,9 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 1740x710x685 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Energy Recovery Device |
| Давление на впуске со стороны низкого давления [psig] [макс.] | 72 psig |
| Давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] [макс] | 5 barg |
| Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [макс.] | 1200 psig |
| Давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.] | 290 psig |
| Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.] | 83 barg |
| Давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.] | 20 barg |
| Давление на выпуске со стороны низкого давления [psig] [мин.] | 15 psig |
| Давление на выпуске со стороны низкого давления [бар изб.] [мин.] | 1 barg |
| Давление на выходе со стороны высокого давления [psig] [макс.] | 1200 psig |
| Давление на выходе со стороны высокого давления [бар изб.] [макс.] | 83 barg |
| Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [psig] [макс.] | 72.0 psig |
| Дифференциал давления со стороны высокого давления, внутреннее-внешнее [бар изб.] [макс.] | 5.00 barg |
| Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.] | 102 N-m |
| Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.] | 75 lbf∙ft |
| Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [гал/мин] [макс.] | 295 gal/min |
| Допустимый рабочий расход на впуске со стороны низкого давления [м³/ч] [макс.] | 67 m³/h |
| Класс защиты (IP) | IP55 |
| Класс изоляции электродвигателя | B |
| Крутящий момент электродвигателя при мин. скорости [Н·м] | 95 N-m |
| Крутящий момент электродвигателя при мин. скорости [фунт-сила*фут] | 70.0 lbf∙ft |
| Крутящий момент электродвигателя при номин. скорости [Н·м] | 108 N-m |
| Крутящий момент электродвигателя при номин. скорости [фунт-сила*фут] | 80.0 lbf∙ft |
| Максимальное давление на впуске со стороны низкого давления [бар изб.] | 10 barg |
| Максимальное давлениена впуске со стороны низкого давления [psig] | 145 psig |
| Материал уплотнения | NBR |
| Направление монтажа | Vertical |
| Напряжение питания электродвигателя | 380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz |
| Несущая рама | Stainless |
| Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [psig] | 18 psig |
| Низкое давление на входе-выходе при макс. расходе [бар изб.] | 1 barg |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность [кВт] | 11.0 kW |
| Номинальная мощность [л.с.] | 15.0 HP |
| Обозначение типа | ISAVE 40 |
| Описание | iSave with IEC motor |
| Описание продукта | iSave |
| Полюса электродвигателя | 6 |
| Поток смазки при 60 [м³/ч] [макс.] | 0.80 m³/h |
| Поток смазки при 871 [гал/мин] [макс.] | 3.5 gal/min |
| Присоединительный размер впуска со стороны низкого давления [дюймы] | 3.000 in |
| Присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления [дюймы] | 3.000 in |
| Присоединительный размер выпуска со стороны низкого давления [дюймы] | 3.000 in |
| Присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления [дюймы] | 3.000 in |
| Присоединительный размер дренажа[дюймы] | 0.250 in |
| Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [psig] [мин.] | 44 psig |
| Пульсирующее давление на входе со стороны высокого давления [бар изб.] [мин.] | 3 barg |
| Пусковой вращающий момент [Н·м фунт-сила*жидк.] [макс.] | 110 lbf∙ft |
| Пусковой вращающий момент [Н·м] [Max] | 150.00 N-m |
| Расход [гал/мин] [мин.] | 92.000 gal/min |
| Расход [м3/ч] [Min] | 21.00 m³/h |
| Расход со стороны высокого давления [гал/мин] [макс.] | 181 gal/min |
| Расходсо стороны высокого давления [м³/ч] [макс.] | 41 m³/h |
| Сертификация | CE |
| Стандарт присоединения дренажа | BSPP |
| Стандартный присоединительный размер впуска со стороны низкого давления | Victaulic |
| Стандартный присоединительный размер входного патрубка со стороны высокого давления | Victaulic |
| Стандартный присоединительный размер выходного патрубка со стороны высокого давления | Victaulic |
| Стандартный электродвигатель | IEC |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура окружающей среды для электродвигателя [°C] [макс.] | 40 °C |
| Температура окружающей среды для электродвигателя[°F] [макс.] | 104 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 40 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 104 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип материала | DuplexSuper Duplex |
| Тип продукта | iSave 40 |
| Тип сливного соединения | BSPP |
| Типоразмер корпуса электродвигателя | 160L |
| Ток электродвигателя [A] | 22.0 A |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 84 dBA |
| Частота[об/мин] [Max] | 1200 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 600 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 385 Килограмм |
| Вес нетто | 290.193 Килограмм |
| Volume | 869.75 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671559 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |