APM 1.8– 2.9 motor

Energy Recovery Device, APM 2,9

180F1103

Flow [l/min] [Max]: 47.2, Flow [m³/h] [Max]: 2.8, Flow [gpm] [Max]: 12.5, Speed [rpm] [Max]: 3000, Allowable working torque [Nm] [Max]: 18, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 13

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPM 2.9 (15.3 ccm)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,11
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x144
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Давление на впуске [psig] [макс.]1160.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]145.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]80.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]10.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]72 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]8 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]5 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]1 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]18 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]13 lbf∙ft
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
НаправлениеCCW
Номинальная мощность [кВт]5.6 kW
Характеристика изделия
Значение
Номинальная мощность [л.с.]7.6 HP
Обозначение типаAPM 2,9
Объемная производительность [см³/об]15.30 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]0.93 in³/rev
ОписаниеAPM 2.9 (15.3 CCM)
Описание продуктаAPM
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]1/2 in
Присоединительный размер выпуска [дюймы]3/4 in
Присоединительный размер дренажа (метрическая система)M6
Расход [гал/мин] [макс.]12.500 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]47.20 l/min
Расход [м³/ч] [Max]2.80 m³/h
Стандарт выходного присоединенияBSPP
Стандарт присоединения дренажаMetric
Стандартное входное соединениеBSPP
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPM 1.8-2.9
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]81 dBA
Частота[об/мин] [Max]3000 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.235 Kilogram
Вес нетто8.29 Kilogram
Volume5.775 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162670958
Proposition 65No significant risk