Energy Recovery Device, APM 2,5
180F1102
Flow [l/min] [Max]: 44.8, Flow [m³/h] [Max]: 2.6, Flow [gpm] [Max]: 11.8, Speed [rpm] [Max]: 3450, Allowable working torque [Nm] [Max]: 15, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 11
180F1102
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APM 2.5 (12.5 ccm) |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x143 |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Готовый к эксплуатации | Yes |
| Группа продуктов | Energy Recovery Device |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 1160.0 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 145.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 80.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 10.0 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 72 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 8 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 5 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 1 barg |
| Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.] | 15 N-m |
| Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.] | 11 lbf∙ft |
| Материал корпуса | Duplex |
| Материал уплотнения | NBR |
| Направление | CCW |
| Номинальная мощность [кВт] | 5.3 kW |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность [л.с.] | 7.1 HP |
| Обозначение типа | APM 2,5 |
| Объемная производительность [см³/об] | 12.50 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 0.76 in³/rev |
| Описание | APM 2.5 (12.5 CCM) |
| Описание продукта | APM |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1/2 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 3/4 in |
| Присоединительный размер дренажа (метрическая система) | M6 |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 11.800 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 44.80 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 2.60 m³/h |
| Стандарт выходного присоединения | BSPP |
| Стандарт присоединения дренажа | Metric |
| Стандартное входное соединение | BSPP |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип входного соединения | Thread |
| Тип выходного соединения | Thread |
| Тип продукта | APM 1.8-2.9 |
| Тип сливного соединения | Thread |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 77 dBA |
| Частота[об/мин] [Max] | 3450 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 9.148 Килограмм |
| Вес нетто | 8.29 Килограмм |
| Volume | 5.795 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671337 |
| Proposition 65 | No significant risk |