APM S

Energy Recovery Device, APM 9.7

180F1154

Flow [l/min] [Max]: 161.7, Flow [m³/h] [Max]: 9.7, Flow [gpm] [Max]: 43, Speed [rpm] [Max]: 1800, Allowable working torque [Nm] [Max]: 190, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 142, Inlet pressure [barg] [Nom]: 80 - 124

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C2A
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Давление на впуске [psig] [макс.]1800.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]1160.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]124.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]80.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]87 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]44 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]6 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]3 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]190 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]142 lbf∙ft
Характеристика изделия
Значение
Номинальная мощность [кВт]37.0 kW
Номинальная мощность [л.с.]50.0 HP
Обозначение типаAPM 9.7
Объемная производительность [см³/об]90.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]5.49 in³/rev
Расход [гал/мин] [макс.]43.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]161.70 l/min
Расход [м³/ч] [Max]9.70 m³/h
СертификацияCE
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип продуктаAPM S 5.4-9.7
Уровень звукового давления [дБ(А)]85 dBA
Частота[об/мин] [Max]1800 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто48.5 Килограмм
Вес нетто43.302 Килограмм
Volume36 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255159933
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens