Energy Recovery Device, APM 9.7
180F1114
Flow [l/min] [Max]: 161.7, Flow [m³/h] [Max]: 9.7, Flow [gpm] [Max]: 43, Speed [rpm] [Max]: 1800, Allowable working torque [Nm] [Max]: 126, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 93, Inlet pressure [barg] [Nom]: 30 - 83
180F1114
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APM S 9.7/1800 01 C1A |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Energy Recovery Device |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 1200.0 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 435.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 83.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 30.0 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 87 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 44 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 6 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 3 barg |
| Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.] | 126 N-m |
| Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.] | 93 lbf∙ft |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность [кВт] | 30.0 kW |
| Номинальная мощность [л.с.] | 40.0 HP |
| Обозначение типа | APM 9.7 |
| Объемная производительность [см³/об] | 90.00 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 5.49 in³/rev |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 43.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 161.70 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 9.70 m³/h |
| Сертификация | CE |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 23 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип продукта | APM S 5.4-9.7 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 85 dBA |
| Частота[об/мин] [Max] | 1800 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 50.6 Килограмм |
| Вес нетто | 43.302 Килограмм |
| Volume | 30.958 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162985618 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |