APM S

Energy Recovery Device, APM 22

180F1015

Flow [l/min] [Max]: 367, Flow [m³/h] [Max]: 22, Flow [gpm] [Max]: 97, Speed [rpm] [Max]: 1500, Allowable working torque [Nm] [Max]: 355, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 262, Inlet pressure [barg] [Nom]: 30 - 83

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPM S 22/1500 01 C1A
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовEnergy Recovery Device
Давление на впуске [psig] [макс.]1200.0 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]435.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]83.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]30.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]87 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]44 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]6 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]3 barg
Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.]355 N-m
Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.]262 lbf∙ft
Характеристика изделия
Значение
Номинальная мощность [кВт]75.0 kW
Номинальная мощность [л.с.]100.0 HP
Обозначение типаAPM 22
Объемная производительность [см³/об]256.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]15.62 in³/rev
Расход [гал/мин] [макс.]97.000 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]367.00 l/min
Расход [м³/ч] [Max]22.00 m³/h
СертификацияCE
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип продуктаAPM S 22-40
Уровень звукового давления [дБ(А)]85 dBA
Частота[об/мин] [Max]1500 rpm
Частота[об/мин] [Min]700 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто120 Килограмм
Вес нетто105 Килограмм
Volume87.996 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162959152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens