Energy Recovery Device, APM 32
180F1013
Flow [l/min] [Max]: 533, Flow [m³/h] [Max]: 32, Flow [gpm] [Max]: 141, Speed [rpm] [Max]: 1200, Allowable working torque [Nm] [Max]: 460, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 340, Inlet pressure [barg] [Nom]: 30 - 83
180F1013
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APM S 32/1200 01 C1A |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Energy Recovery Device |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 1200.0 psig |
| Давление на впуске [psig] [мин.] | 435.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 83.0 barg |
| Давление на впуске [бар изб.] [мин.] | 30.0 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 87 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 44 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 6 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 3 barg |
| Допустимый рабочий крутящий момент [Н·м] [макс.] | 460 N-m |
| Допустимый рабочий крутящий момент [фунт-футов] [макс.] | 340 lbf∙ft |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Номинальная мощность [кВт] | 75.0 kW |
| Номинальная мощность [л.с.] | 100.0 HP |
| Обозначение типа | APM 32 |
| Объемная производительность [см³/об] | 444.00 cm³/rev |
| Объемная производительность[дюймов³/об] | 27.09 in³/rev |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 141.000 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 533.00 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 32.00 m³/h |
| Сертификация | CE |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура окружающей среды [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура окружающей среды [°F] [Min] | 32 °F |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 50 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Температура теплоносителя [°F] [Max] | 122 °F |
| Температура теплоносителя [°F] [Min] | 36 °F |
| Тип продукта | APM S 22-40 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 85 dBA |
| Частота[об/мин] [Max] | 1200 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 700 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 120 Килограмм |
| Вес нетто | 105 Килограмм |
| Volume | 87.996 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832196 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |