Датчик температуры, MBT 5250, 200 мм, G, 1/2
084Z8043
Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип измерит. элемента датчика: Pt, Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]: 100, Материал защитной трубки: AISI 316 TI
084Z8043
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MBT 5250 Термопреобразователь сопрот-ия |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9 |
| SCIP dossier product name | MBT 3250/3260/5250/5260 |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Внутренняя/наружная резьба технологического соединения | Наружн. |
| Вставка датчика | Сменный |
| Выходной сигнал | Ohm |
| Группа продуктов | Датчики |
| Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы] | 0.315 дюйм |
| Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм] | 8.0 мм |
| Диапазон измерения [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон измерения [°C] [мин.] | -50 °C |
| Диапазон измерения [°F] [макс.] | 392 °F |
| Диапазон измерения [°F] [мин.] | -58 °F |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 392 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Длина погружной части [дюймы] | 7.900 дюйм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Длина погружной части, мм | 200 мм |
| Допуск измерит. элемента датчика | Класс B |
| Измерит. элемент датчика [шт] | 1 шт |
| Кол-во клемм [шт.] | 3 шт |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Макс. температура окружающей среды [°C] | 125 °C |
| Макс. температура окружающей среды [°F] | 257 °F |
| Материал защитной трубки | AISI 316 TI |
| Материал соединения | Нержавеющая сталь |
| Название продукта | Датчик температуры |
| Обозначение типа | MBT 5250-0000-200-220 |
| Провода [шт.] | 2 шт |
| Размер технологического разъема | 1/2 |
| Сертификация | CE |
| Соединение по стандарту | ISO 228 |
| Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом] | 100 Ом |
| Стандарт измерит. элемента датчика | EN 60751 |
| Стандарт технологического соединения | ISO 228-1-A |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803-A |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Технологический разъем, материал | Нержавеющая сталь |
| Тип измерит. элемента датчика | Pt |
| Тип погружной части | Фиксиров. |
| Тип присоединения | G |
| Тип продукта | MBT 5250 |
| Тип технологического соединения | G |
| Тип электрического соединения | Pg 11 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружный и внутренний |
| Электрическое соединение | Angular connector |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.18 Килограмм |
| Вес нетто | 0.172 Килограмм |
| Volume | 0.486 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423084524 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |