Temperature sensor, MBT 3560 / MBT 5560, Pg 9, G 1/4

Передатчик температуры, MBT 3560, 250 мм, G, 1/4

084Z4034

Диапазон температур [°C]: -50 - 200, Тип электрического соединения: Pg 9, Материал защитной трубки: AISI 316 TI

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionДатчик температуры MBT 3560
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product nameSensor MBT 3560
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединенияНаружн.
Вставка датчикаФиксиров.
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы]0.315 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]8.0 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.]100 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.]0 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.]212 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.]32 °F
Диапазон температуры [°F] [макс.]392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Характеристика изделия
Значение
Диапазон уставок передатчика [°C] [макс.]100 °C
Диапазон уставок передатчика [°C] [мин.]0 °C
Диапазон уставок передатчика [°F] [макс.]212 °F
Диапазон уставок передатчика [°F] [мин.]32 °F
Длина погружной части [дюймы]9.800 дюйм
Длина погружной части, мм250 мм
Допуск измерит. элемента датчика< ± 1% FS
Измерит. элемент датчика [шт]1 шт
Количество в упаковке9 шт
Макс. температура окружающей среды [°C]85 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]185 °F
Материал защитной трубкиAISI 316 TI
Материал соединенияНержавеющая сталь
Название продуктаПередатчик температуры
Обозначение типаMBT 3560-0000-0250-10-110
Размер технологического разъема1/4
СертификацияCE
Соединение по стандартуISO 228
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]1000 Ом
Стандарт технологического соединенияISO 228-1-A
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Степень защиты, IPIP65
Технологический разъем, материалНержавеющая сталь
Тип изм. преобраз.Встроенный
Тип измерит. элемента датчикаPt
Тип погружной частиФиксиров.
Тип присоединенияG
Тип продуктаMBT 3560
Тип технологического соединенияG
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.204 Килограмм
Вес нетто0.154 Килограмм
Volume0.813 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423197422
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm