FVR-D
065B8254
Сливной шаровой клапан FVR
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: FVR, FVR-D
065B8254
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Label product | Yes |
| Material Description | Кран шаровый дренажный для FVR |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | e299f1df-3028-4b0f-81e9-061901a3c18c |
| SCIP dossier product name | 065B8254 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - вспомогательные изделия |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Материал корпуса | Латунь |
| Описание | Сливной шаровой клапан FVR |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 130 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | FVR-D |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.066 Килограмм |
| Вес нетто | 0.066 Килограмм |
| Volume | 0.025 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |