Strainer type FVR

FVR-D, Номинальное давление [бар]: 25, Со сливным шаровым краном, Внутренняя резьба, Rp 1 1/4

065B8244

Сетчатый фильтр FVR-D Ду32 Rp1 1/4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Label productYes
Material DescriptionFVR-D Фильтр сетчатый Ду32 Ру25
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
SCIP dossier product name065B8244
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]32 мм
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]17.00 м³/ч
Кол-во отверстий (Н/см²)50
Количество в упаковке6 шт
МатериалЛатунь, стойкая к вымыванию цинка CuZn36Pb2AS
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеСетчатый фильтр FVR-D Ду32 Rp1 1/4
Размер отверстия [мм]0.50 мм
Размер соединенияRp 1 1/4
Стандарт сертификацииISO 7/1
Температура теплоносителя [°C] [Max]130 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVR-D
Тип сетчатого фильтраСо сливным шаровым краном
Типы соединенияВнутренняя резьба

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.76 Килограмм
Вес нетто0.73 Килограмм
Volume0.598 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5710104042398
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm