FVF strainer with plug

FVF, Ру 16, Ду 250, С заглушкой, Фланец, 250

065B7846

FVF Ду250 Ру16 с заглушкой, 2 отверстия
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: FVF

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionФильтр FVF DN250 PN16 Компонент БТП
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]250 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1260.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)25
МатериалСерый чугун марки EN-GJL-250 (GG25)
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеFVF Ду250 Ру16 с заглушкой, 2 отверстия
РазмерДу 250
Размер отверстия [мм]1.18 мм
Размер соединения250
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто176.5 Килограмм
Вес нетто162 Килограмм
Volume200.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421556153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens