FVF strainer with plug

FVF, Ру 25, Ду 250, С заглушкой, Фланец, 250

065B7782

FVF Ду250 Ру25 с заглушкой
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: FVF

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionФильтр сетчатый FVF Ру25 Ду250 с пробкой
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]250 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1260.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)25
МатериалКовкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеFVF Ду250 Ру25 с заглушкой
РазмерДу 250
Размер отверстия [мм]1.18 мм
Размер соединения250
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]350 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто165 Килограмм
Вес нетто163 Килограмм
Volume222.912 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555446
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens