FVF strainer with plug

FVF, Ру 25, Ду 200, С заглушкой, Фланец, 200

065B7781

FVF Ду200 Ру25 с заглушкой
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: FVF

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionФильтр сетчатый FVF Ру25 Ду200 с пробкой
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]200 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]870.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)25
МатериалКовкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеFVF Ду200 Ру25 с заглушкой
РазмерДу 200
Размер отверстия [мм]1.18 мм
Размер соединения200
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]350 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто125.4 Килограмм
Вес нетто125 Килограмм
Volume158.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555439
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens