FVF strainer with plug

FVF, Ру 25, Ду 125, С заглушкой, Фланец, 125

065B7779

FVF Ду125 Ру25 с заглушкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionФильтр сетчатый FVF Ру25 Ду125 с пробкой
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]125 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]350.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)25
МатериалКовкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеFVF Ду125 Ру25 с заглушкой
РазмерДу 125
Размер отверстия [мм]1.18 мм
Размер соединения125
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто41.347 Килограмм
Вес нетто33.2 Килограмм
Volume88.16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555415
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens