FVF, Ру 25, Ду 100, С заглушкой, Фланец, 100
065B7778
FVF Ду100 Ру25 с заглушкой
065B7778
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Label product | Yes |
| Material Description | Фильтр сетчатый FVF Ру25 Ду100 с пробкой |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Группа продуктов | Вспомогательные изделия |
| Диаметр [мм] | 100 мм |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 201.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 25 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Кол-во отверстий (Н/см²) | 25 |
| Материал | Ковкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3) |
| Номинальное давление [бар] | 25 бар |
| Описание | FVF Ду100 Ру25 с заглушкой |
| Размер | Ду 100 |
| Размер отверстия [мм] | 1.18 мм |
| Размер соединения | 100 |
| Стандарт сертификации | DIN EN 1092-2 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -20 °C |
| Тип продукта | FVF |
| Тип сетчатого фильтра | С заглушкой |
| Типы соединения | Фланец |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 30.294 Килограмм |
| Вес нетто | 30 Килограмм |
| Volume | 92.04 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555408 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |