Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, Ру 25, Ду 65, С заглушкой, Фланец, 65

065B7776

FVF Ду65 Ру25 с заглушкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionФильтр сетчатый FVF Ру25 Ду65 с пробкой
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]65 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]95.00 м³/ч
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)64
МатериалКовкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеFVF Ду65 Ру25 с заглушкой
РазмерДу 65
Размер отверстия [мм]0.87 мм
Размер соединения65
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.846 Килограмм
Вес нетто11.706 Килограмм
Volume19.188 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555385
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens