FVF strainer with plug

FVF, Ру 25, Ду 25, С заглушкой, Фланец, 25

065B7772

FVF Ду25 Ру25 с заглушкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionФильтр сетчатый FVF Ру25 Ду25 с пробкой
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]25 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]16.50 м³/ч
Класс давленияРу 25
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)64
МатериалКовкий чугун EN-GJS-400-18-LT (GGG40.3)
Номинальное давление [бар]25 бар
ОписаниеFVF Ду25 Ру25 с заглушкой
РазмерДу 25
Размер отверстия [мм]0.87 мм
Размер соединения25
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-20 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.113 Kilogram
Вес нетто4 Kilogram
Volume2.585 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555347
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens