FVF strainer with plug

FVF, Ру 16, Ду 80, С заглушкой, Фланец, 80

065B7765

FVF Ду80 Ру16 Заглушка-спец. сетч. фильтр, I-p

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF DN80 PN16 Plug-Special Screen, I-p
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]80 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]133.60 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)280
МатериалСерый чугун марки EN-GJL-250 (GG25)
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеFVF Ду80 Ру16 Заглушка-спец. сетч. фильтр, I-p
РазмерДу 80
Размер отверстия [мм]0.40 мм
Размер соединения80
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.75 Килограмм
Вес нетто16 Килограмм
Volume38.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555750
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens