FVF, Ру 16, Ду 65, С заглушкой, Фланец, 65
065B7764
FVF Ду65 Ру16 Заглушка-спец. сетч. фильтр, I-p
065B7764
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN65 PN16 Plug-Special Screen, I-p |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Группа продуктов | Вспомогательные изделия |
| Диаметр [мм] | 65 мм |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 86.70 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Кол-во отверстий (Н/см²) | 280 |
| Материал | Серый чугун марки EN-GJL-250 (GG25) |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Описание | FVF Ду65 Ру16 Заглушка-спец. сетч. фильтр, I-p |
| Размер | Ду 65 |
| Размер отверстия [мм] | 0.40 мм |
| Размер соединения | 65 |
| Стандарт сертификации | DIN EN 1092-2 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | FVF |
| Тип сетчатого фильтра | С заглушкой |
| Типы соединения | Фланец |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 14.375 Килограмм |
| Вес нетто | 12 Килограмм |
| Volume | 28 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555743 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |