FVF, Ру 16, Ду 200, С заглушкой, Фланец, 200
065B7751
FVF Ду200 Ру16 с заглушкой
065B7751
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Label product | Yes |
| Material Description | Фильтр FVF Ду 200 Ру 16 с пробкой |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Группа продуктов | Вспомогательные изделия |
| Диаметр [мм] | 200 мм |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Значения Kvs [м³/ч] | 870.00 м³/ч |
| Класс давления | Ру 16 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Кол-во отверстий (Н/см²) | 25 |
| Материал | Серый чугун марки EN-GJL-250 (GG25) |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Описание | FVF Ду200 Ру16 с заглушкой |
| Размер | Ду 200 |
| Размер отверстия [мм] | 1.18 мм |
| Размер соединения | 200 |
| Стандарт сертификации | DIN EN 1092-2 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | FVF |
| Тип сетчатого фильтра | С заглушкой |
| Типы соединения | Фланец |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 107.2 Килограмм |
| Вес нетто | 100.08 Килограмм |
| Volume | 232.8 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555293 |
| Proposition 65 | No significant risk |