Strainer - FVF - DN65 - 065B7745, 065B7746, 065B7747, 065B7748, 065B7775, 065B7776, 065B7777, 065B7778

FVF, Ру 16, Ду 100, С заглушкой, Фланец, 100

065B7748

FVF Ду100 Ру16 с заглушкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionФильтр FVF Ду 100 Ру 16 с пробкой
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]100 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]201.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)25
МатериалСерый чугун марки EN-GJL-250 (GG25)
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеFVF Ду100 Ру16 с заглушкой
РазмерДу 100
Размер отверстия [мм]1.18 мм
Размер соединения100
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто27.6 Kilogram
Вес нетто23.2 Kilogram
Volume90.86 Liter
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555262
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens