FVF strainer with plug

FVF, Ру 16, Ду 25, С заглушкой, Фланец, 25

065B7742

FVF Ду25 Ру16 с заглушкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Label productYes
Material DescriptionФильтр сетчатый FVF Ду25 с пробкой
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]25 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]16.50 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)64
Количество в упаковке4 шт
МатериалСерый чугун марки EN-GJL-250 (GG25)
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеFVF Ду25 Ру16 с заглушкой
РазмерДу 25
Размер отверстия [мм]0.87 мм
Размер соединения25
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраС заглушкой
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.852 Килограмм
Вес нетто3.8 Килограмм
Volume2.697 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555200
Proposition 65No significant risk