FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, Ру 16, Ду 300, Со сливным шаровым краном, Фланец, 300

065B7739

FVF Ду300 Ру16 с установленным шаровым клапаном
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: FVF

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionФильтр сетчатый FVF Ду300 со сливным кр.
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]300 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]1735.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)25
МатериалСерый чугун марки EN-GJL-250 (GG25)
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеFVF Ду300 Ру16 с установленным шаровым клапаном
РазмерДу 300
Размер отверстия [мм]1.18 мм
Размер соединения300
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраСо сливным шаровым краном
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто280 Килограмм
Вес нетто280 Килограмм
Volume460.8 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555118
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens