FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, Ру 16, Ду 200, Со сливным шаровым краном, Фланец, 200

065B7737

FVF Ду200 Ру16 с установленным шаровым клапаном

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionФильтр сетчатый FVF Ду200 со сливным кр.
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовВспомогательные изделия
Диаметр [мм]200 мм
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Значения Kvs [м³/ч]870.00 м³/ч
Класс давленияРу 16
Характеристика изделия
Значение
Кол-во отверстий (Н/см²)25
МатериалСерый чугун марки EN-GJL-250 (GG25)
Номинальное давление [бар]16 бар
ОписаниеFVF Ду200 Ру16 с установленным шаровым клапаном
РазмерДу 200
Размер отверстия [мм]1.18 мм
Размер соединения200
Стандарт сертификацииDIN EN 1092-2
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаFVF
Тип сетчатого фильтраСо сливным шаровым краном
Типы соединенияФланец

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто123 Килограмм
Вес нетто109 Килограмм
Volume230.4 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555620
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens