FVF DN50 spare gasket_065B7889

Сальник FVF

065B7897

Прокладка FVF Ду300
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности для сетчатых фильтров

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionFVF DN300 прокладка крышки
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
SizeDN 300
Характеристика изделия
Значение
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Группа продуктовДоп.принадлежности - вспомогательные изделия
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Материал корпусаТерморасширенный графит
ОписаниеПрокладка FVF Ду300
Температура теплоносителя [°C] [Max]350 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаСальник FVF

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.564 Килограмм
Вес нетто0.06 Килограмм
Volume4.345 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens