Сальник FVF
065B7896
Прокладка FVF Ду250
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности для сетчатых фильтров
065B7896
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF DN250 прокладка крышки |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Size | DN 250 |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - вспомогательные изделия |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Материал корпуса | Терморасширенный графит |
| Описание | Прокладка FVF Ду250 |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 350 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | Сальник FVF |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.048 Килограмм |
| Вес нетто | 0.04 Килограмм |
| Volume | 0.256 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |