Сетчатые фильтры Ду250 Ру16-25 тонкая очистка+сальник
065B7836
Сетчатые фильтры Ду250 Ру16-25 тонкая очистка+сальник
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: Принадлежности для сетчатых фильтров
065B7836
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
| Label product | Yes |
| Material Description | FVF-S cетка мелкая для фильтра DN250 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | No |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 50% |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Доп.принадлежности - вспомогательные изделия |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Кол-во отверстий (Н/см²) | 625 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь, мат. № 1.4301 |
| Описание | Сетчатые фильтры Ду250 Ру16-25 тонкая очистка+сальник |
| Размер отверстия [мм] | 0.25 мм |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 350 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | -10 °C |
| Тип продукта | Сетчатые фильтры FV - тонкой очистки |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.047 Килограмм |
| Вес нетто | 1.047 Килограмм |
| Volume | 27.72 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556047 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |