Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Сетчатые фильтры Ду150 Ру16-25 Нормал.+прокладка

065B7820

Сетчатые фильтры Ду150 Ру16-25 Нормал.+прокладка

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Label productYes
Material DescriptionFVF-S cетка для фильтра DN150
Product line08
REACH Candidate List substancesNo
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 50%
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовДоп.принадлежности - вспомогательные изделия
Характеристика изделия
Значение
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Кол-во отверстий (Н/см²)25
Количество в упаковке4 шт
Материал корпусаНержавеющая сталь, мат. № 1.4301
ОписаниеСетчатые фильтры Ду150 Ру16-25 Нормал.+прокладка
Размер отверстия [мм]1.18 мм
Температура теплоносителя [°C] [Max]350 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]-10 °C
Тип продуктаСетчатые фильтры FV - стандартной очистки

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.873 Килограмм
Вес нетто0.873 Килограмм
Volume9.503 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421555880
Proposition 65No significant risk